
calcActive())">
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 400A, fuse type DIN, size 2
GS2QQ3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2QQ3
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 400A, fuse type DIN, size 2
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 400A/800V, to be used with DIN blade fuse links size 2 up to 400A, for motor applications up to 220kW@400V AC-23. To be equipped with an external front side or right-hand side mounting operating handle GS2AH (several models available). Screw terminals to be equipped with upstream and downstream 3P terminal shrouds GS1AP43 (to be ordered separately), it provides high short circuit current rating 50kA@400V. Add-on auxiliary contact modules GS1AM (front mounting), GS1AN (side mounting), GS1AF (top mounting for blown signaling with stricker fuses) can complete the assembly (to be ordered separately). Type aM and gG size 2 blade fuse links without strickers DF2JA, DF2JN and with strickers DF4JA, DF4JN are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2QQ3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 252 x 205 mm |