
calcActive())">
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 160A, fuse type DIN, size 00
GS2LL3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2LL3
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 160A, fuse type DIN, size 00
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 160A/750V, to be used with DIN blade fuse links size 00 up to 160A, for motor applications up to 80kW@400V AC-23. To be equipped with an external front side or right-hand side mounting operating handle GS2AH (several models available). Screw terminals to be equipped with upstream and downstream 3P terminal shrouds GS1AP33 (to be ordered separately), it provides high short circuit current rating 100kA@400V. Add-on auxiliary contact modules, front mounting GS1AM (early-break and position signaling), side mounting GS1AN (position signaling) can complete the assembly (to be ordered separately). Type aM and gG size 00 blade fuse links without strickers DF2GA, DF2GN are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2LL3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 148 x 162 mm |