
calcActive())">
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 4P, 125A, fuse type NFC, size 22x58 mm
GS2K4
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2K4
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 4P, 125A, fuse type NFC, size 22x58 mm
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS fuse switch-disconnector, 4 poles (4P), 125A/750V, to be used with NFC cylindrical fuse links size 22x58mm up to 125A, for motor applications up to 63kW@400V AC-23. To be equipped with an external front side or right-hand side mounting operating handle GS2AH (several models available). Screw terminals to be equipped with upstream and downstream 4P terminal shrouds GS1AP34 (to be ordered separately), it provides high short circuit current rating 100kA@400V. Add-on auxiliary contact modules GS1AM (front mounting), GS1AN (side mounting), GS1AF (top mounting for blown signaling with stricker fuses) can complete the assembly (to be ordered separately). Type aM and gG 22x58mm cylindrical fuse links without strickers DF2FA, DF2FN and with strickers DF3FA, DF3N are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2K4 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 184 x 162 mm |