
calcActive())">
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 63A, fuse type DIN, size 00C
GS2G3
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2G3
Switch disconnector fuse, TeSys GS, 3P, 63A, fuse type DIN, size 00C
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS fuse switch-disconnector, 3 poles (3P), 63A/750V, to be used with DIN blade fuse links size 000 up to 63A, for motor applications up to 30kW@400V AC-23. To be equipped with an external front side or right-hand side mounting operating handle GS2AH (several models available). It provides screw terminals with 3P terminal shrouds, high short circuit current rating 100kA@400V. Add-on auxiliary contact modules, front mounting GS1AM (early-break and position signaling), side mounting GS1AN (position signaling) can complete the assembly (to be ordered separately). Type aM and gG size 000 blade fuse links without strickers DF2FGA, DF2FGN are available (to be ordered separately). Multi standards certified (IEC, Marine), Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2G3 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 136 x 118 mm |