
calcActive())">
External rotary handle, TeSys GS, red handle, front mounting, 2 positions I-O, IP65, for GS 32 to 63A IEC
GS2AH520
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2AH520
External rotary handle, TeSys GS, red handle, front mounting, 2 positions I-O, IP65, for GS 32 to 63A IEC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 32-63A IEC fuse switch-disconnectors GS1DD, GS1DDB, GS2DB, GS2F,GS2FB, GS2G,GS2GB. Red handle with yellow front plate, padlockable, to be mounted on door of an enclosure with IP65 protection, for front side operation. To be completed with a shaft for external operator GS2AE, several lengths available (to be ordered separately). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2AH520 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |