
calcActive())">
External rotary handle, TeSys GS, black handle, left side mounting, 2 positions I-O, IP65, for GS 100 to 400A IEC
GS2AH330
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2AH330
External rotary handle, TeSys GS, black handle, left side mounting, 2 positions I-O, IP65, for GS 100 to 400A IEC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS external operating handle for 3-pole and 4-pole 100-400A IEC fuse switch-disconnectors GS2J, GS2JB, GS2K, GS2KK, GS2LL, GS2LLB, GS2L, GS2LB, GS2MMB, GS2N, GS2NB, GS2QQ, GDSQQB. Black handle with grey front plate, padlockable, to be mounted on side of an enclosure with IP65 protection, for left-hand side operation. To be completed with a shaft for external operator GS2AE, several lengths available (to be ordered separately). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2AH330 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |