
calcActive())">
Shaft extension, TeSys GS, cross section 10x10mm, L400mm, for switches 50 to 400A
GS2AE21
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS2AE21
Shaft extension, TeSys GS, cross section 10x10mm, L400mm, for switches 50 to 400A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS accessory, shaft extension for external operating handle, to be used with 3-pole and 4-pole 30A-400A IEC/UL fuse switch-disconnectors GS2E, GS2F, GS2G, GS2J, GS2K, GS2L, GS2M, GS2N, GS2Q. Shaft length 400mm, cross section 10x10mm. Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS2AE21 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |