
calcActive())">
Terminal shrouds, TeSys GS, 4P, for switches 160 to 400A
GS1AP44
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GS1AP44
Terminal shrouds, TeSys GS, 4P, for switches 160 to 400A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GS accessory, protection terminal shroud for 4-pole 200-400A IEC fuse switch-disconnectors GS1M, GS1N, GS1P, GS1Q, GS2M, GS2N, GS2P, GS2Q. Made with a semi-transparent isolating material, the shroud protects against direct contact on terminals by providing a front face IP20 protection level. It can be used for upstream or downstream protection (2 pieces are necessary for full protection). Green Premium compliant (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GS1AP44 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GS |