Terminal shrouds, TeSys GS, 3P, for switches 100 to 160A

GS1AP33

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GS accessory, protection terminal shroud for 3-pole 100-160A IEC fuse switch-disconnectors GS1J, GS1K, GS1L, GS2J, GS2K, GS2L and 100A UL GS2JU. Made with a semi-transparent isolating material, the shroud protects against direct contact on terminals by providing a front face IP20 protection level. It can be used for upstream or downstream protection (2 pieces are necessary for full protection). Green Premium compliant (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GS1AP33
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GS

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว