
Grid plate, Avataron A, 3 gangs, matt, grey
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Grid plate, Avataron A, 3 gangs, matt, grey
รวมภาษี
รวมภาษี
รายละเอียดสินค้า
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T03P_GY |
---|---|
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 1 A |
ประเภทสินค้า | Avataron A, |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | Incl. Tax |
Curve Code | C |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | 1 |
Breaking Capacity (IEC 60898-1) | 6000 A |
Breaking Capacity (IEC 60947-2) | 50 kA |
Show Accessory | ไม่ใช่ |
จำนวนขั้ว | 1 P |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | HD CORE WIRING DEVICES |