
calcActive())">
ฝา 1 ช่อง เสริมโลหะ
M3T01_GY
THB 35.31
THB 27.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

M3T01_GY
ฝา 1 ช่อง เสริมโลหะ
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
ฝา 1 ช่อง เสริมโลหะ
THB 35.31
THB 27.00
คำอธิบาย
Grid Plate, Avataron A, 1G, Grey
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T01_GY |
ประเภทสินค้า | Grid Plate |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 76.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 22.7 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |