
GoPactBundle-(G12F3A100 x Qty 1) +(METSEPM2130 x Qty 1) +(LC1E0910M5 x Qty 1)
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คำอธิบาย
Components of the Bundle
No. |
Components |
Quantity |
1 |
G12F3A100 |
[1 No.] |
2 |
METSEPM2130 |
[1 No.] |
3 |
LC1E0910M5 |
[1 No.] |
GoPacT bundle การป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้าเริ่มต้นด้วยการป้องกัน
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 30kA at 415VAC, 100A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
GoPacT MCCB เซอร์กิตเบรกเกอร์ สวิตซ์ตัดตอนอัตโนมัติที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เชื่อถือได้ พร้อมราคาที่เป็นไปได้สำหรับการป้องกันการกระจายไฟฟ้าของคุณ
EasyLogic รุ่น PM2210, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, สัญญาณฮาร์โมนิคโดยรวม, จอแสดงผลชนิด LCD, Pulse, คลาส 1
EasyLogic PM2000 series เครื่องวัดพลังงาน และกำลังไฟฟ้า มอบความสามารถในการวัดทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการตรวจสอบการติดตั้งไฟฟ้า
Contactor, EasyPact TVS, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 6A, 24V AC coil, 50/60Hz, 1NC auxiliary contact
Easy TeSys สามารถปรับได้หลายระดับ เพื่อตอบสนองความต้องการในการควบคุมมอเตอร์ระดับต่ำสุด ทั้งยังสามารถสร้างสมดุลที่ดีที่สุด ระหว่างประสิทธิภาพ และต้นทุน โดยไม่เสียคุณภาพ
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |