calcActive())">
Impulse relay, TeSys GF, AC-1, 2P, 16A, 1NO+1NC, 24VAC 50/60Hz coil
GF1611B7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GF1611B7
Impulse relay, TeSys GF, AC-1, 2P, 16A, 1NO+1NC, 24VAC 50/60Hz coil
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
CONTACTOR
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GF1611B7 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GC, GY, GF16 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 18 x 81 mm |