Circuit breaker, TeSys GB2, 1P+N, 6A, Icu 1.5kA at 240V, Thermal magnetic, DIN rail mounted

GB2CD12

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

TeSys GB circuit breaker, 2 poles (1P+N), 6A/250V IEC/277V UL, for the protection of industrial equipment control circuits. It provides thermal magnetic protection with a magnetic tripping level at 83A (13 In) and breaking capacity Icu 1.5kA@240V. It can also be used for protection of DC loads up to 6A/48V DC-13 with a breaking capacity Icu 1.5kA@24V. Compact device (30mm wide), mounting on 35mm DIN-rail, control by toggle lever (start-stop guaranteed for 8000 cycles). Sold in lots of 3 units. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium product (RoHS/REACh).

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCTR
หมายเลขส่วนประกอบ GB2CD12
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA
กลุ่มสินค้า TeSys GB2
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 0 x 15 x 74 mm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว