Circuit breaker, TeSys GB2, 1P, 12A, Icu 1.5kA at 240V, Thermal magnetic, DIN rail mounted
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
Circuit breaker, TeSys GB2, 1P, 12A, Icu 1.5kA at 240V, Thermal magnetic, DIN rail mounted
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GB2CB20 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GB2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 15 x 74 mm |