
calcActive())">
Circuit breaker, TeSys GB2, 1P, 10A, Icu 1.5kA at 240V, Thermal magnetic, DIN rail mounted
GB2CB16
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GB2CB16
Circuit breaker, TeSys GB2, 1P, 10A, Icu 1.5kA at 240V, Thermal magnetic, DIN rail mounted
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
TeSys GB circuit breaker, 1 pole (1P), 10A/250V IEC/277V UL, for the protection of industrial equipment control circuits. It provides thermal-magnetic protection with a magnetic tripping level at 138A (13 In) and breaking capacity Icu 1.5kA@240V. It can also be used for protection of DC loads up to 10A/24V DC-13 with a breaking capacity Icu 1.5kA@24V. Compact device (15mm wide), mounting on 35mm DIN-rail, control by toggle lever (start-stop guaranteed for 8000 cycles). Sold in lots of 6 units. Multi standards certified (IEC, UL, CSA), Green Premium product (RoHS/REACh).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | GB2CB16 |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | TeSys GB2 |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0 x 15 x 74 mm |