
calcActive())">
Full-Time Weatherproof Single Gang Socket Cover (Transparent) IP55
E223R_TR
THB 802.50
THB 610.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E223R_TR
Full-Time Weatherproof Single Gang Socket Cover (Transparent) IP55
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Full-Time Weatherproof Single Gang Socket Cover (Transparent) IP55
THB 802.50
THB 610.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E223R_TR |
ประเภทสินค้า | socket cover |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 163.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Kavacha |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6 x 10.9 x 13.8 cm |