สวิตช์ควบคุมพัดลม 400 วัตต์
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สวิตช์ควบคุมพัดลม 400 วัตต์
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | M3T1V400FM_WE |
ประเภทสินค้า | Fan Controller |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 37.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | AvatarON A |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 55.3 x 69.3 x 23.1 mm |
Pincode Group | Thailand |