
calcActive())">
เบรกเกอร์ EasyPact EZS160E TM100D - 3P/3d
EZS160E3100
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZS160E3100
เบรกเกอร์ EasyPact EZS160E TM100D - 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- Small size optimised for tight spaces
- Thermal
- magnetic trip unit (Fixed)
- Installation video through QR Code"
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZS160E3100 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 100 A |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact EZS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.25 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | E (25 kA) |
หน่วยการทริป | 100 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 160 x 105 x 90 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 160 A |
ประเภทการทริป | Fixed |