
calcActive())">
EZS100F TM100D circuit breaker - 3P/3d
EZS100F3100
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZS100F3100
EZS100F TM100D circuit breaker - 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
This device is a 3 poles 3d fixed circuit breaker with a high level of performance and cost-saving functionality. The breaking capacity (Icu) is 36kA rms at 415VAC 50/60Hz. It is compliant with international standards (IEC 60947, EN 60947, CCC, CB).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZS100F3100 |
ประเภทสินค้า | circuit breaker |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 899.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 99.13 x 119.13 x 160.5 mm |