เบรกเกอร์ EasyPact EZS100E TM80D - 3P/3d

EZS100E3080

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

รายละเอียดสินค้า

Activity PPCCB
หมายเลขส่วนประกอบ EZS100E3080
ประเภทการควบคุม Toggle
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 80 A
Mô tả đầu cực 3P
ประเภทสินค้า Circuit breaker
ประเภทสินค้า EasyPact EZS
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
ความทนทานทางกล 13000 cycles conforming to EN/IEC 60947-2,20000 cycles conforming to GB 14048.2
ความทนทานทางไฟฟ้า 4000 cycles 415 V In/2 conforming to EN/IEC 60947-2,8000 cycles 400 V In conforming to GB 14048.2
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 780 g
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ EZS100E
ค่าพิกัดกระแส E (25 kA)
หน่วยการทริป 80 A
ชนิดของสินค้า Circuit Breakers
กลุ่มสินค้า EasyPact EZS
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 6 x 7.5 x 13 cm
ขนาดเฟรม (AF) 100 A
ประเภทการทริป Fixed

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว