
calcActive())">
เบรกเกอร์ EasyPact EZS100E TM32D - 3P/3d
EZS100E3032
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZS100E3032
เบรกเกอร์ EasyPact EZS100E TM32D - 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZS100E3032 |
ประเภทการควบคุม | Toggle |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 32 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact EZS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 13000 cycles conforming to EN/IEC 60947-2,20000 cycles conforming to GB 14048.2 |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 4000 cycles 415 V In/2 conforming to EN/IEC 60947-2,8000 cycles 400 V In conforming to GB 14048.2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 869 g |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | EZS100E |
ค่าพิกัดกระแส | E (25 kA) |
หน่วยการทริป | 32 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 158.07 x 118.45 x 99.79 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
ประเภทการทริป | Fixed |