
calcActive())">
เบรกเกอร์ EasyPact EZS100E TM25D - 3P/3d
EZS100E3025
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZS100E3025
เบรกเกอร์ EasyPact EZS100E TM25D - 3P/3d
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EZS100E3025 |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 25 A |
จำนวนขั้ว | 3P |
ประเภทสินค้า | MCCB EZS CB |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 780 g |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ค่าพิกัดกระแส | E (25 kA) |
หน่วยการทริป | 25 A |
ชนิดของสินค้า | Circuit Breakers |
กลุ่มสินค้า | EasyPact EZS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 14 x 8 x 9 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 100 A |
ประเภทการทริป | Fixed |
Pincode Group | Thailand |
ข้อมูลผู้ขาย
Documents
Product Datasheet
User Guide
Catalogue
,pincode_group=Thailand,product_category=Circuit Breakers,product_name=EZS100E TM25D circuit breaker - 3P/3d,p_num=EZS100E3025,p_type=MCCB EZS CB,,trip_unit_rating=25 A,trip_unit_type=FixedE