
calcActive())">
EZ9 Plug-On MCB 2P C 40A 10kA
EZ9F61640
THB 856.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZ9F61640
EZ9 Plug-On MCB 2P C 40A 10kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
EZ9 Plug-On MCB 2P C 40A 10kA
THB 856.00
คำอธิบาย
Miniature circuit breaker -MCB), Easy9 Plug-On, 2P, 40A, C curve, 10000A -IEC/EN 60898-1)
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |