
calcActive())">
EZ9 Plug-On MCB 1P C 10A 6kA
EZ9F60110
THB 149.80
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZ9F60110
EZ9 Plug-On MCB 1P C 10A 6kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
EZ9 Plug-On MCB 1P C 10A 6kA
THB 149.80
คำอธิบาย
Miniature circuit breaker -MCB), Easy9 Plug-On, 1P, 10A, C curve, 6000A -IEC/EN 60898-1)
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |