
calcActive())">
EZ9 Plug-On Consumer Unit 14W
EZ9EPL114
THB 1,605.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EZ9EPL114
EZ9 Plug-On Consumer Unit 14W
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
EZ9 Plug-On Consumer Unit 14W
THB 1,605.00
คำอธิบาย
Plug-On Consumer, Easy9, 12 ways, 63A, transparent door, IP4X
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |