
calcActive())">
ด้ามจับแบบหมุน ปรับความยาวก้าน 209-600 มม. ด้ามจับสีดํา IP55 สำหรับ ComPact NSX 400/630
LV432598
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LV432598
ด้ามจับแบบหมุน ปรับความยาวก้าน 209-600 มม. ด้ามจับสีดํา IP55 สำหรับ ComPact NSX 400/630
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
It is an extended rotary handle for Compact NSX 400/630PowerPact Multistandard L frames and EasyPact CVS 400/630 devices. It is suitable for isolation and it is used for standard applications. It maintains the access to trip unit settings and to the push to trip button. It is equipped with a standard black handle. There is an indication of the three device positions O (OFF)I (ON) and tripped. This extended version makes possible to operate devices installed at back of switchboardsfrom the switchboard front. The distance between the back of the circuit breaker and the switchboard door is from 185mm to 600mm. The degrees of protection are IP55 and IK08. This rotary handle is padlockable in the OFF position using 1 to 3 padlocks not supplied (shackle diameter 5 to 8mm). As an optionit is possible to install a Ronis or Profalux keylock on the base of the handle to obtain the same function as with a padlock.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCCB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LV432598 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Rotary handle |
ประเภทสินค้า | Compact NSX <630 |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 957.5 g |
กลุ่มสินค้า | Compact NSX |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 480 x 158.88 x 100.05 cm |