
calcActive())">
EVlink Wallbox - 7.4 kW - T2 attached cable - charging station
EVH2S7P0CK
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

EVH2S7P0CK
EVlink Wallbox - 7.4 kW - T2 attached cable - charging station
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EVlink Wallbox - 7.4 kW - T2 attached cable - charging station
รายละเอียดสินค้า
Activity | PREVC |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | EVH2S7P0CK |
ประเภทสินค้า | Charging Station |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 9.394 kg |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EVlink Wallbox |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 170 x 330 x 480 mm |
Pincode Group | Thailand |