
calcActive())">
เซ็ตพร้อมติดตั้ง: เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Home 3.7kW สายชาร์จ Type 2 มาพร้อมกับ เบรคเก้อร์ MCB, กันดูด RCD Type A และ RDC-DD
EVH4S03NCxA9F74225xA9R51225
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
EVH4S03NCxA9F74225xA9R51225
เซ็ตพร้อมติดตั้ง: เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า EV Charger รุ่น EVlink Home 3.7kW สายชาร์จ Type 2 มาพร้อมกับ เบรคเก้อร์ MCB, กันดูด RCD Type A และ RDC-DD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- มีบริการติดตั้งโดย “คิวช่าง” (สามารถแจ้งลายละเอียดกับช่องทางแชท)
- มาพร้อมกับ เบรกเกอร์ MCB และ กันดูด RCD Type A
- เหมาะสำหรับอาคารและบ้านพักอาศัยที่มีรถยนต์ต้องการกำลังไฟฟ้าไม่เกิน 3.7kW
- หัวชาร์จ Type 2 พร้อมสายเคเบิลสำหรับชาร์จรถยาวถึง 5 เมตร
- รองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ต้องการกำลังไฟฟ้าที่มี Onboard Charger ต่ำกว่า 3.7kW
- จำหน่ายไฟ 1เฟส (1P+N)
- กระแสไฟฟ้า 16A ภายใต้ 230VAC พร้อมความถี่ 50Hz ถึง 60Hz
- มีการติดตั้งตัวป้องกันไฟฟ้ากระแสตรงรั่วไหลในตัว (RDC-DD)
- สามารถใช้กับระบบสายดิน TN-S หรือ TT แท่นชาร์จติดตั้งง่าย (ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ)
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | EVlink |