
calcActive())">
เบรกเกอร์ ACB, MVS 2000A 50kA 3P MDO ET6
MVS20N3MW6L
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

MVS20N3MW6L
เบรกเกอร์ ACB, MVS 2000A 50kA 3P MDO ET6
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EasyPact MVS20 is a 2000A circuit breaker. The application is suitable for 690VAC@50/60Hz. With manually operating mechanism(ACB/SD)and basic trip unit with display. It provides basic protection(LSIG)the breaking capacity(Icu) is 50kA@220…440Vand completed selectivity Ics=100%Icu. This version object is 3poles withdrawable type. The final product is conformed with IEC60947-2 standardand pollution degree 4 level as IEC60664-1. The cables can be rear-connected with supply by horizontal or verticalattached with optional accessories inside the slots. The chassis locking in connected or disconnectedalso OFF-position locking by keylock. This size is 439mm height441mm width395mm depth.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPACB |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | MVS20N3MW6L |
ประเภทการควบคุม | Manually Operated |
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) | 2000 A |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Circuit breaker |
ประเภทสินค้า | EasyPact MVS |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50/60 Hz |
ความทนทานทางกล | 20000 cycles (with maintenance) conforming to IEC 60947-2,10000 cycles (without maintenance) conforming to IEC 60947-2 |
ความทนทานทางไฟฟ้า | category B: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2,category B: 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 38 kg |
จำนวนขั้ว | 3 P |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | MVS20N |
การใช้งานสินค้า | distribution |
ค่าพิกัดกระแส | F (50 kA) |
กลุ่มสินค้า | EasyPact MVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 50 x 35 x 42 cm |
ขนาดเฟรม (AF) | 2000A |
ประเภทการทริป | Fixed |