เบรกเกอร์ ACB, MVS 1000A 50kA 3P MDO ET2

MVS10N3MW2L

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

EasyPact MVS10 is a 1000A circuit breaker. The application is suitable for 690VAC@50/60Hz. With manually operating mechanism(ACB/SD)and basic trip unit with display. It provides basic protection(LI)the breaking capacity(Icu) is 50kA@220…440Vand completed selectivity Ics=100%Icu. This version object is 3poles withdrawable type. The final product is conformed with IEC60947-2 standardand pollution degree 4 level as IEC60664-1. The cables can be rear-connected with supply by horizontal or verticalattached with optional accessories inside the slots. The chassis locking in connected or disconnectedalso OFF-position locking by keylock. This size is 439mm height441mm width395mm depth.

รายละเอียดสินค้า

Activity PPACB
หมายเลขส่วนประกอบ MVS10N3MW2L
ประเภทการควบคุม Manually Operated
[In] ค่าพิกัดกระแสDC (AT) 1000 A
ระยะเวลาประกันสินค้า 18 months
ประเภทสินค้า Circuit breaker
ประเภทสินค้า EasyPact MVS
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50/60 Hz
ความทนทานทางกล 20000 cycles (with maintenance) conforming to IEC 60947-2,10000 cycles (without maintenance) conforming to IEC 60947-2
ความทนทานทางไฟฟ้า category B: 6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2,category B: 4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz without maintenance conforming to IEC 60947-2
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 38 kg
จำนวนขั้ว 3 P
ชื่อสินค้าโดยย่อ MVS10N
การใช้งานสินค้า distribution
ค่าพิกัดกระแส F (50 kA)
กลุ่มสินค้า EasyPact MVS
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 50 x 42 x 35 cm
ขนาดเฟรม (AF) 1000A
ประเภทการทริป Fixed

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Circuit breaker EasyPact CVS400N50 kA at 415 VAC320 A rating thermal magnetic TM-D trip unit3P 3d
LV540315

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 22,042.00
THB 13,285.00
Circuit breaker EasyPact CVS400N50 kA at 415 VAC400 A rating thermal magnetic TM-D trip unit3P 3d
LV540316

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 22,042.00
THB 13,285.00
Circuit breaker EasyPact CVS630N50 kA at 415 VAC500 A rating thermal magnetic TM-D trip unit3P 3d
LV563315

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 24,075.00
THB 14,518.00
Circuit breaker EasyPact CVS630N50 kA at 415 VAC600 A rating thermal magnetic TM-D trip unit3P 3d
LV563316

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 24,075.00
THB 14,518.00