
calcActive())">
END COVER, 2PTS, 2,2MM WIDTH, FOR SCREW TERMINALS NSY TRV22,TRV42,TRV
NSYTRAC22
THB 43.87
THB 31.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAC22
END COVER, 2PTS, 2,2MM WIDTH, FOR SCREW TERMINALS NSY TRV22,TRV42,TRV
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
END COVER, 2PTS, 2,2MM WIDTH, FOR SCREW TERMINALS NSY TRV22,TRV42,TRV
THB 43.87
THB 31.00
คำอธิบาย
Linergy NSYTR cover plate for terminal block. It has grey surface treatment. For screw single-level terminal block 1x1, 2.5 to 10mm². It is compatible with TRV screw terminal. Sold in lots of 50 units. It is compliant with Green Premium (RoHS/REACH).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAC22 |
ประเภทสินค้า | cover plate |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 2.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.4 x 4 x 4.7 cm |