
calcActive())">
END COVER, 2PTS, 2,2MM WIDTH, FOR SCREW TERMINAL NSYTRV162
NSYTRAC162
THB 71.69
THB 51.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAC162
END COVER, 2PTS, 2,2MM WIDTH, FOR SCREW TERMINAL NSYTRV162
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
END COVER, 2PTS, 2,2MM WIDTH, FOR SCREW TERMINAL NSYTRV162
THB 71.69
THB 51.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAC162 |
ประเภทสินค้า | cover plate |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 3 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.5 x 5 x 5.5 cm |