
calcActive())">
END BRACKET, SNAP-ON FOR 35MM DIN RAILS, 5,2MM WIDTH, MARKABLE
NSYTRAAB35
THB 77.04
THB 55.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYTRAAB35
END BRACKET, SNAP-ON FOR 35MM DIN RAILS, 5,2MM WIDTH, MARKABLE
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
END BRACKET, SNAP-ON FOR 35MM DIN RAILS, 5,2MM WIDTH, MARKABLE
THB 77.04
THB 55.00
คำอธิบาย
Terminal block accessory for Linergy TR products. It is a 5,2 mm width end stop clip-on for 35 mm DIN rails. It is markable with NSYTRABF5. strips.
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPLVS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | NSYTRAAB35 |
ประเภทสินค้า | end stop |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.192 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Linergy TR terminals blocks |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 0.5 x 3.5 x 5 cm |