
calcActive())">
เต้ารับฝังพื้นอะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
E227F_ABE
THB 1,733.40
THB 1,317.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E227F_ABE
เต้ารับฝังพื้นอะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
เต้ารับฝังพื้นอะลูมิเนียม พร้อมกล่องฝัง ไม่รวมอุปกรณ์ภายใน
THB 1,733.40
THB 1,317.00
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDSPE |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E227F_ABE |
ประเภทสินค้า | floor outlet box |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | Pc |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 688.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Moduline |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9.5 x 15.6 x 15.7 cm |