
calcActive())">
ELV+ 2 gang tactile curtain switch w/ "Curtain On/Off" symbols white
E8432CLV_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8432CLV_WE
ELV+ 2 gang tactile curtain switch w/ "Curtain On/Off" symbols white
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
ELV+ 2 gang tactile curtain switch w/ "Curtain On/Off" symbols white
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCOS |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8432CLV_WE |
ประเภทสินค้า | Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 89.7 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 54 x 87.2 x 87.2 mm |
Pincode Group | Thailand |