
calcActive())">
Electronic Key Card Time Delay Switch, White
E8431EKT_WE
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

E8431EKT_WE
Electronic Key Card Time Delay Switch, White
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Electronic Key Card Time Delay Switch, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | E8431EKT_WE |
ประเภทสินค้า | Key Card Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 166.17 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Zencelo E |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 41.1 x 87.2 x 87.2 mm |
Pincode Group | Thailand |