
calcActive())">
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกุญแจ (สำหรับแผ่นกุญแจที่มีความหนา 0.85-1 มม.)
A8431EKTH_WE
THB 2,846.00
THB 2,163.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

A8431EKTH_WE
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกุญแจ (สำหรับแผ่นกุญแจที่มีความหนา 0.85-1 มม.)
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
สวิตช์ควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ด้วยแผ่นกุญแจ (สำหรับแผ่นกุญแจที่มีความหนา 0.85-1 มม.)
THB 2,846.00
THB 2,163.00
คำอธิบาย
Electronic Key Card Time Delay Switch, Horizontal, White
รายละเอียดสินค้า
Activity | HDCWD |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | A8431EKTH_WE |
ประเภทสินค้า | Key Card Switch |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 165.0 g |
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | ZENcelo |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 40.7 x 120 x 70 mm |
Pincode Group | Thailand |