
Easy to find bundle-(METSEPM2230 x Qty 1) +(G12F3A100 x Qty 1) +(XA2EVM5LC x Qty 1)
รวมภาษี
All Sellers

ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คำอธิบาย
Components of the Bundle
No. |
Components |
Quantity |
1 |
METSEPM2230 |
[1 No.] |
2 |
G12F3A100 |
[1 No.] |
3 |
XA2EVM5LC |
[1 No.] |
ชุดสินค้าหาง่าย ใช้ได้กับตู้มาตรฐานทั่วไป โซลูชันสำหรับระบบไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้
EasyLogic รุ่น PM2230, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, วัดสัญญาณฮาร์โมนิคถึงลำดับที่ 31, จอแสดงผลชนิด LCD, RS485, คลาส 0.5S
มิเตอร์วัดกำลังไฟฟ้า EasyLogic PM2000 ตัวเลือกคุณภาพ ที่ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับการใช้งานด้านไฟฟ้า พลังงาน และการจัดการต้นทุนในอาคารพาณิชย์ และอุตสาหกรรมต่างๆ
Circuit breaker, GoPact MCCB 125, 3 poles, 15kA at 415VAC, 100A rating, TMD trip unit, adjustable thermal protection
GoPact MCCB โซลูชันดีๆ ที่เชื่อถือได้ ในราคาไม่แพง มาพร้อมอุปกรณ์เสริมที่ครอบคลุม ให้คุณใช้งานได้ง่าย มั่นใจได้เลยว่า การจ่ายไฟจะเป็นไปตามมาตรฐาน
ไพล็อทแลมป์, พลาสติก, อำพัน, 22 มม., มี LED ติดตั้งในตัว, 220…230V A
Easy Harmony XA2 ปุ่มกดอเนกประสงค์ สำหรับอุตสาหกรรม ด้วยวัสดุที่ทนทานและไฟ LED ที่สว่าง ใช้งานได้ยาวนาน ช่วยให้มองเห็นภาพการทำงานของเครื่องจักรได้ชัดเจน แม้ในสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย
รายละเอียดสินค้า
Show Accessory | ไม่ใช่ |
---|---|
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |