
calcActive())">
EasyPact TVS - time delay - on delay - 1 NO + 1 NC
LAETSD
THB 2,354.00
THB 1,201.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAETSD
EasyPact TVS - time delay - on delay - 1 NO + 1 NC
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
EasyPact TVS - time delay - on delay - 1 NO + 1 NC
THB 2,354.00
THB 1,201.00
คำอธิบาย
The time delay auxiliary contact block for EasyPact TVS LC1E contactors. It provides 1NO+1NC contacts rated up to 10A 690V AC and connected by screw clamps terminals. Easy to mount on front by clip-onit procures high reliability and durability. Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach). Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAETSD |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Time delay auxiliary |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 10 Mcycles |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 82 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LAET |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 6.5 x 5.2 x 4.8 cm |