LRE487

Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 259...414 A - class 10A

1/1
LRE487

Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 259...414 A - class 10A

สินค้าหมด
Commercial Reference
LRE487
รวมภาษี
  • EasyPact TVS thermal overload relays are designed to protect a.c. circuitsand motors
  • Against
  • overloads
  • phase failure
  • Long starting time
  • prolonged stalled rotor condition
  • Compatible with Contactor up to 630A
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 259...414 A - class 10A

คำอธิบาย

The LRE relay is a differential thermal overload relays for use with fuses or magnetic circuit-breakers GV2 L and GV3 L. Its thermal setting range is 259-414A 50/60Hz and the tripping class is 10A conforming to IEC 60947-4-1. It can be direct mounted on EasyPact TVS contactors with directly connected by connector. It protects unbalanced loads and motors with 160 - 200kW at 400VAC. It provides manual or automatic resettrip auxiliary contact and flag indicator. Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    PPCTR
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    LRE487
  • ประเภทการควบคุม
    Push-Button Red Stop:
  • ประเภทสินค้า
    Differential thermal overload relay
  • ประเภทสินค้า
    EasyPact TVS thermal overload relay
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความถี่สัญญาณ
    50...60 Hz
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    2.9 kg
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    LRE
  • กลุ่มสินค้า
    Easypact TVS
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    27.2 x 17.5 x 16 cm
more specification
less specification

รีวิว

Write Your Own Review
คุณกำลังเขียนรีวิว:Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 259...414 A - class 10A
Your Rating

* Required Field