
calcActive())">
Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 1...1.6 A - class 10A
LRE06
THB 802.50
THB 355.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LRE06
Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 1...1.6 A - class 10A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 1...1.6 A - class 10A
THB 802.50
THB 355.00
คำอธิบาย
The LRE relay is a differential thermal overload relays for use with fuses or magnetic circuit-breakers GV2 L and GV3 L. Its thermal setting range is 1-1.6A 50/60Hz and the tripping class is 10A conforming to IEC 60947-4-1. It can be direct mounted on EasyPact TVS contactors with screw clamp terminals connection. It protects unbalanced loads and motors with 0.37 - 0.55kW at 400VAC. It provides manual or automatic resettrip auxiliary contact and flag indicator. Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LRE06 |
ประเภทการควบคุม | Push-Button Red Stop: |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Differential thermal overload relay |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS thermal overload relay |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50...60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 157 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LRE |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 8.2 x 5.3 cm |