
calcActive())">
Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 0.1...0.16 A - class 10A
LRE01
THB 802.50
THB 355.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LRE01
Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 0.1...0.16 A - class 10A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Thermal โอเวอร์โหลดรีเลย์ EasyPact TVS 0.1...0.16 A - class 10A
THB 802.50
THB 355.00
คำอธิบาย
The LRE relay is a differential thermal overload relays for use with fuses or magnetic circuit-breakers GV2 L and GV3 L. Its thermal setting range is 0.1-0.16 50/60Hz and the tripping class is 10A conforming to IEC 60947-4-1. It can be direct mounted on EasyPact TVS contactors with screw clamp terminals connection. It protects unbalanced loads and motors with 0.06kW at 400VAC. It provides manual or automatic resettrip auxiliary contact and flag indicator. Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LRE01 |
ประเภทการควบคุม | Push-Button Red Stop: |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Differential thermal overload relay |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS thermal overload relay |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50...60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 154 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LRE |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 8.5 x 8 x 5.5 cm |