
calcActive())">
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32A - 220 V AC coil
LC1E3210M5
THB 2,011.60
THB 1,091.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E3210M5
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32A - 220 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 32A - 220 V AC coil
THB 2,011.60
THB 1,091.00
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 32A 15kW@440V. It provides a 220V 50Hz AC coil1NO built-in auxiliary contactspower and control connections by screw clamp terminals. 56mm width for standard operating rates up to 1800 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 1 Mcycles electrical durability AC-3 and 8 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-railNo derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IECCCCEAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1E3210M5 |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Contactor |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 8000000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 1000000 cycles AC-3,350000 cycles AC-1 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 445.22 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LC1E |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 9 x 8.5 x 6 cm |