คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250A - 220 V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
All Sellers
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | ||
---|---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
B2B Network
|
|
Shipping Cost
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 250A - 220 V AC coil
รวมภาษี
รวมภาษี
คำอธิบาย
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1E250M5 |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Contactor |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 500000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 200000 cycles AC-1,700000 cycles AC-3 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.45 kg |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LC1E |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 27 x 24.5 x 22 cm |