
calcActive())">
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 200A - 220 V AC coil
LC1E200M5
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1E200M5
คอนแทคเตอร์ EasyPact TVS 3P(3 NO) - AC-3 - <= 440 V 200A - 220 V AC coil
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
EasyPact TVS contactor 3 poles for motor applications up to 200A 100kW@440V. It provides a 220V 50Hz AC coilwithout built-in auxiliary contactspower and control connections by screw clamp terminals. 168.5mm width for standard operating rates up to 1200 cycles per hour. It procures standard reliability and durability with 0.5 Mcycles electrical durability AC-3 and 5 Mcycles mechanical durability. It can cover -5°C to 55°C working temperature and mounted by DIN-railNo derating up to 3000m altitude. Multi-standards certified (IECCCCEAC) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LC1E200M5 |
Mô tả đầu cực | 3P |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Contactor |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 500000 cycles |
ความทนทานทางไฟฟ้า | 500000 cycles AC-3,200000 cycles AC-1 |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 5.097 kg |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LC1E |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 25 x 23.5 x 24.5 cm |