
calcActive())">
อุปกรณ์เสริม EasyPact TVS 2NO screw-clamps terminals
LAEN20
THB 203.30
THB 98.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LAEN20
อุปกรณ์เสริม EasyPact TVS 2NO screw-clamps terminals
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
อุปกรณ์เสริม EasyPact TVS 2NO screw-clamps terminals
THB 203.30
THB 98.00
คำอธิบาย
Add-on auxiliary contact block for EasyPact TVS LC1E contactors. It provides 2NO instantaneous contacts rated up to 10A 690V ACconnected by screw clamps terminals. It can be used in safety applications thanks to its NC certified mirror contacts. Easy to mount on front by clip-onit procures high reliability and durability. Available worldwideit is multi-standards certified (IECULCSACCCEACMarine) and Green Premium compliant (RoHs/Reach).
รายละเอียดสินค้า
Activity | PPCTR |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | LAEN20 |
ระยะเวลาประกันสินค้า | 18 months |
ประเภทสินค้า | Auxiliary contact block |
ประเภทสินค้า | EasyPact TVS contactors |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความทนทานทางกล | 10 Mcycles |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 34 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | LAEN |
การใช้งานสินค้า | signalling |
กลุ่มสินค้า | Easypact TVS |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 4.8 x 3.6 x 2.3 cm |