
calcActive())">
EasyLogic รุ่น PM2220, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, วัดสัญญาณฮาร์โมนิคถึงลำดับที่ 31, จอแสดงผลชนิด LCD, RS485, คลาส 1
METSEPM2220
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

METSEPM2220
EasyLogic รุ่น PM2220, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, วัดสัญญาณฮาร์โมนิคถึงลำดับที่ 31, จอแสดงผลชนิด LCD, RS485, คลาส 1
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
- This device is a panel mount or flush mount power meter with a 96mm by 96mm bezel size having backlit LCD display of 128 by 128 pixels
- The meter measures active energy as per accuracy class Class 1.0 complying to IEC 62053-21 standard with sampling rate of 64 samples per cycle
- Able to measures all three vectors of power and energy such as ActiveApparent & Reactive beside VoltagesCurrentFrequency and Power Factor
- Plus the total Harmonic Distortion and Individual harmonics up to 15th Harmonic order
- The meter will function in either 50Hz or 60Hz network frequency and accepts universal control power voltages ranging from 44 to 300 V Line to Neutral AC or DC voltages
- Rated current for this meter is either 1A or 5A input
- it supports up to 13 different types of wiring schemes under Single PhaseTwo Phase or Three Phase configuration types
- The range of measurement voltage between Phases is 35 to 480 V Line to Line AC at 45 to 65 Hz while it is 20 to 277 V between Line and Neutral
- It is having RS485 communication port over Modbus RTU protocol
- Product dimensions are as follows: width 3.78 in (96 mm)depth 2.16 in (54 mm)height 3.78 in (96 mm) and product weight 10.58 oz (300 g)
รายละเอียดสินค้า
Activity | DPLVP |
---|---|
หมายเลขส่วนประกอบ | METSEPM2220 |
ประเภทการควบคุม | 4 X Button |
ประเภทสินค้า | Power meter |
ประเภทสินค้า | PM2000 series |
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย | รวมภาษี |
ความถี่สัญญาณ | 50 Hz,60 Hz |
หน่วยบรจุภัณฑ์ | PCE |
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ | 1 |
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) | 270 g |
ชื่อสินค้าโดยย่อ | PM2220 |
การใช้งานสินค้า | 60 Hz |
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
ชนิดของสินค้า | Power Meter |
กลุ่มสินค้า | PM2000 series |
ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 11.7 x 12.2 x 8.9 cm |