METSEPM2210

EasyLogic รุ่น PM2210, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, สัญญาณฮาร์โมนิคโดยรวม, จอแสดงผลชนิด LCD, Pulse, คลาส 1

1/1
METSEPM2210

EasyLogic รุ่น PM2210, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, สัญญาณฮาร์โมนิคโดยรวม, จอแสดงผลชนิด LCD, Pulse, คลาส 1

สินค้าหมด
Commercial Reference
METSEPM2210
รวมภาษี
  • LCD display type, monochrome graphical LCD of 128x128 resolution
  • Power quality analysis by THDv & THDi
  • Active energy Class 1.0 as per IEC 62053-21
สินค้าหมด
CHECK DELIVERY TIME & COD AVAILABILITY

เพิ่มเพื่อเปรียบเทียบ

ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้

EasyLogic รุ่น PM2210, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, สัญญาณฮาร์โมนิคโดยรวม, จอแสดงผลชนิด LCD, Pulse, คลาส 1

คำอธิบาย

  • This device is a panel mount or flush mount power meter with a 96mm by 96mm bezel size having backlit LCD display of 128 by 128 pixels
  • The meter measures active energy as per accuracy class Class 1.0 complying to IEC 62053-21 standard with sampling rate of 64 samples per cycle
  • Able to measures all three vectors of power and energy such as ActiveApparent & Reactive beside VoltagesCurrentFrequency and Power Factor
  • Plus the total Harmonic Distortion for both current and volrage on per phase basis
  • The meter will function in either 50Hz or 60Hz network frequency and accepts universal control power voltages ranging from 44 to 300 V Line to Neutral AC or DC voltages
  • Rated current for this meter is either 1A or 5A input
  • it supports up to 13 different types of wiring schemes under Single PhaseTwo Phase or Three Phase configuration types
  • The range of measurement voltage between Phases is 35 to 480 V Line to Line AC at 45 to 65 Hz while it is 20 to 277 V between Line and Neutral
  • The meter also has one digital pulse output for any energy parameters congigurable to different energy scaling
  • Product dimensions are as follows: width 3.78 in (96 mm)depth 2.16 in (54 mm)height 3.78 in (96 mm) and product weight 10.58 oz (300 g)

รายละเอียดสินค้า

  • Activity
    DPLVP
  • หมายเลขส่วนประกอบ
    METSEPM2210
  • ประเภทการควบคุม
    4 X Button
  • ประเภทสินค้า
    Power meter
  • ประเภทสินค้า
    PM2000 series
  • ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย
    รวมภาษี
  • ความถี่สัญญาณ
    50 Hz,60 Hz
  • หน่วยบรจุภัณฑ์
    PCE
  • จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์
    1
  • น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์)
    270 g
  • ชื่อสินค้าโดยย่อ
    PM2210
  • การใช้งานสินค้า
    50 Hz
  • ค่าพิกัดกระแส
    25kA
  • ชนิดของสินค้า
    Power Meter
  • กลุ่มสินค้า
    PM2000 series
  • ขนาดบรรจุภัณฑ์
    10.16 x 6.72 x 9.6 cm
more specification
less specification