EasyLogic รุ่น PM2130, ดิจิทัลมิเตอร์สำหรับวัดค่ากำลังไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า, วัดสัญญาณฮาร์โมนิคถึงลำดับที่ 31, จอแสดงผลชนิด LED, RS485, คลาส 0.5S

METSEPM2130

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

  • This device is a panel mount or flush mount power meter with a 96mm by 96mm bezel size having 3 rows of bright red 4 digits 14.2 mm height LED display
  • The meter measures active energy as per accuracy class Class 0.5S complying to IEC 62053-22 standard with sampling rate of 64 samples per cycle
  • Able to measures all three vectors of power and energy such as ActiveApparent & Reactive beside VoltagesCurrentFrequency and Power Factor
  • Plus the total Harmonic Distortion and Individual harmonics up to 31st Harmonic order
  • The meter will function in either 50Hz or 60Hz network frequency and accepts universal control power voltages ranging from 80 to 300 V Line to Neutral AC or DC voltages
  • Rated current for this meter is either 1A or 5A input
  • it supports up to 13 different types of wiring schemes under Single PhaseTwo Phase or Three Phase configuration types
  • The range of measurement voltage between Phases is 35 to 480 V Line to Line AC at 45 to 65 Hz while it is 20 to 277 V between Line and Neutral
  • It is having RS485 communication port over Modbus RTU protocol
  • The meter can be upgraded with optional add on IO modules for WAGES monitoring
  • These module comes with either two channels each of digital inputs and outputs or analog inputs and outputs
  • This version can be configured for 23 different types of alarms stored in 40 registers
  • Product dimensions are as follows: width 3.78 in (96 mm)depth 2.16 in (54 mm)height 3.78 in (96 mm) and product weight 10.58 oz (300 g)

รายละเอียดสินค้า

Activity DPLVP
หมายเลขส่วนประกอบ METSEPM2130
ประเภทการควบคุม 3 X Button
ประเภทสินค้า Power meter
ประเภทสินค้า PM2000 series
ภาษีแสดงบนบัตรส่งเสริมการขาย รวมภาษี
ความถี่สัญญาณ 50 Hz,60 Hz
หน่วยบรจุภัณฑ์ PCE
จำนวนจำนวนสินค้าในบรรจุภัณฑ์ 1
น้ำหนักสินค้า(รวมบรรจุภัณฑ์) 404 g
ชื่อสินค้าโดยย่อ PM2130
การใช้งานสินค้า 60 Hz
ค่าพิกัดกระแส 25kA
ชนิดของสินค้า Power Meter
กลุ่มสินค้า PM2000 series
ขนาดบรรจุภัณฑ์ 12 x 8.7 x 11.5 cm

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

EasyLogic PM2230 ดิจิทัลพาวเวอร์มิเตอร์ จอแสดงผลชนิด LCD RS485 คลาส 0.5S
METSEPM2230

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 12,198.00
THB 7,165.00
Acti 9 STI ฟิวส์สวิตช์ 1 โพล ขนาด 25A 10.3 x 38 mm
A9N15636

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 321.00
THB 211.00
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกันไฟดูด ชนิด 1 โพล 20A 30mA 6kA
QO120C06RCBO30

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,242.10
THB 1,744.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 9 A - 220 V AC coil
LC1D09M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 220 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AM7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,206.00
THB 3,165.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D80M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 220V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D95M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Harmony, Modular 3-phase voltage control relay, 8 A, 2 CO, 380...480 V AC
RM22TR33

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 14,017.00
THB 7,709.00